H07RN8-F 4G16

H07RN8-F 4G16

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1600614

Spezifikationen

Querschnitt mm² 16,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 450/750V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 23.8 - 26.4
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 60
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 60
Zertifizierung HAR
Kabeltyp H07RN8-F
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Wasser
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -25°C...+60°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?