H07V-K 1X10 WH

H07V-K 1X10 WH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4520055

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Farbe weiss
Nennspannung 450/750V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 5.7 - 6.8
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?