H07V-K 1X25 GY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 4521061 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 25,00 |
---|---|
Farbe | grau |
Nennspannung | 450/750V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 8.4 - 10.2 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Litzentyp | Litzen HAR |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+70°C |
Zertifizierung | HAR |
Zolltarif | 8544.4900 |