H07V-K 1X25 OG

H07V-K 1X25 OG

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 26.04.2025
Art-Nr 4521091

Spezifikationen

Querschnitt mm² 25,00
Farbe orange
Nennspannung 450/750V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 8.4 - 10.2
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?