H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X10 RD
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1023776 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 10,00 |
---|---|
Farbe | rot |
Aussendurchmesser mm | 7.10 |
Nennspannung | 1kV |
HAR | Nein |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Besonderheiten | Halogenfreie Ader-Isolation aus strahlenvernetztem Copolymer, weiss |
Mindestbiegeradius | 4 x Ø |
Temperaturbereich |
-40°C...+120°C max. Leitertemperatur basierend auf EN 60216-1 Umgebungstemperaturbereich gemäß EN 50618: -40°C...+90°C |
Nennspannung | Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - max. zulässige Systemspannung: DC 1,8 kV |
Prüfspannung | 6500V AC |
EVA | Nein |
Spule | Nein |
Fass | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Branche | Solarenergie |
Zertifizierung | HAR |
Beständigkeiten | UV |
Litzentyp | H1Z2Z2-K |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |