H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X10 BK

H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X10 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1023761

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Farbe schwarz
Aussendurchmesser mm 7.10
Nennspannung 1kV
HAR Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten.
Besonderheiten Halogenfreie Ader-Isolation aus strahlenvernetztem Copolymer, weiss
Mindestbiegeradius 4 x Ø
Temperaturbereich -40°C...+120°C max. Leitertemperatur basierend auf EN 60216-1
Umgebungstemperaturbereich gemäß EN 50618: -40°C...+90°C
Nennspannung Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - max. zulässige Systemspannung: DC 1,8 kV
Prüfspannung 6500V AC
EVA Nein
Spule Nein
Fass Nein
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Branche Solarenergie
Zertifizierung HAR
Beständigkeiten UV
Litzentyp H1Z2Z2-K
Unterkategorie Litzen
  • Halogenfreie Litzen
  • Solar Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (640.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?