Halbleitersicherung 690VAC 25A URS 17x49

J075885J; 6.9 URS 17/25; BS88-4

Halbleitersicherung 690VAC 25A URS 17x49

J075885J; 6.9 URS 17/25; BS88-4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS17US69V25

Spezifikationen

Grösse 17 x 49mm
I-Nenn (A) 25.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
mit Schlagbolzen Nein
Britisch Standard Ja
Normierung IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (206.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?