Halbleitersicherung BS 690V 16A gR 17x49

G075883J; 6.9 URS 17/16; BS88-4

Halbleitersicherung BS 690V 16A gR 17x49

G075883J; 6.9 URS 17/16; BS88-4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS17US69V16

Spezifikationen

Grösse 17 x 49mm
I-Nenn (A) 16.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
mit Schlagbolzen Nein
Britisch Standard Ja
Normierung IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (206.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?