Halbl'Sich. BS88-4 250VAC 100A URZ 17x27

Y085558J; 2,5 URZ 17/100; BS88-4

Halbl'Sich. BS88-4 250VAC 100A URZ 17x27

Y085558J; 2,5 URZ 17/100; BS88-4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS17UZ25V100

Spezifikationen

Grösse 17 x 27mm
I-Nenn (A) 100.0
U-Nenn (VAC) 250VAC
Britisch Standard Ja
Normierung IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33

Downloads

Datenblatt (140.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?