Halbl'sicherung 10x38 aR 0.1A 600VAC

ohne Kennmelder H077632

Halbl'sicherung 10x38 aR 0.1A 600VAC

ohne Kennmelder H077632

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr A060UD0.100T13

Spezifikationen

gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?