Halbl'Sicherung 500V 30A URL 10x38 /Sb

C076937J; A050U....; mit Schlagbolzen

Halbl'Sicherung 500V 30A URL 10x38 /Sb

C076937J; A050U....; mit Schlagbolzen

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr A050URL30T13I

Spezifikationen

Grösse 10 x 38mm
I-Nenn (A) 30.0
U-Nenn (VAC) 500VAC
mit Schlagbolzen Ja
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?