Halbl'Sicherung 690VAC 63A URS 17x49/BS

R075892J; 6,9 URS 17/63; BS88-4; VE10

Halbl'Sicherung 690VAC 63A URS 17x49/BS

R075892J; 6,9 URS 17/63; BS88-4; VE10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS17US69V63

Spezifikationen

Grösse 17 x 49mm
I-Nenn (A) 63.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
mit Schlagbolzen Nein
Britisch Standard Ja
Normierung IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (206.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?