Halbl'Sicherung BS 690V 65A URT

G075906E, 6.9 URT 217/65, 2x17x49mm

Halbl'Sicherung BS 690V 65A URT

G075906E, 6.9 URT 217/65, 2x17x49mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr BS217UT69V65

Spezifikationen

Grösse 2 x 17 x 49mm
I-Nenn (A) 65.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
mit Schlagbolzen Nein
Britisch Standard Ja
Normierung IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33

Downloads

Datenblatt (206.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?