HALTECLIP SWL 17 GR VE=100

HALTECLIP SWL 17 GR VE=100

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406321706

Spezifikationen

Verpackungseinheit 100
Legende A 33.0
Legende B 31.0
Legende C 20
Legende H 19
Legende M 5
Schlauch Ø mm 17
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 7412.2000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?