HALTECLIP SWL 29 GR VE=30

HALTECLIP SWL 29 GR VE=30

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406322906

Spezifikationen

Verpackungseinheit 30
Legende A 47.0
Legende B 46.0
Legende C 20
Legende H 26
Legende M 6
Schlauch Ø mm 29
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 7412.2000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?