HALTECLIP SWL 36 GR VE=20

HALTECLIP SWL 36 GR VE=20

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406323606

Spezifikationen

Verpackungseinheit 20
Legende A 56.0
Legende B 56.0
Legende C 20
Legende H 31
Legende M 6
Schlauch Ø mm 36
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 7412.2000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?