HALTESCHELLE BRM 29 ISOLIERT VE=30

HALTESCHELLE BRM 29 ISOLIERT VE=30

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406322900

Spezifikationen

Verpackungseinheit 30
Legende B 60.0
Legende C 19
Legende M 6
Schlauch Ø mm 29
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 7412.2000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?