IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-RJ45

IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-RJ45

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171113

Spezifikationen

Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Länge m 10
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe wasserblau
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Kodierung M12: D-Standard
Länge 10.00
Kabeltyp ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung SF/UTP
Material Aussenmantel PUR
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Flammwidrig
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?