IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-RJ45

IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-RJ45

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171755

Spezifikationen

Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Länge m 10
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Kodierung M12: D-Standard
Beständigkeiten Mechanisch
Länge 10.00
Kabeltyp ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?