IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-OE

IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-OE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171024

Spezifikationen

Kategorie (LAN) Cat. 5e
Anschluss 1 M12 Stecker gewinkelt
Anschluss 2 Freie Leitung
Länge m 20
Material Aussenmantel PVC
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Kodierung M12: D-Standard
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
Industrial Ethernet Systeme PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP
PROFINET Typ A
Länge 20.00
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC
halogenfrei Nein
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?