IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-OE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171047 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Anschluss 1 | M12 Stecker gewinkelt |
Anschluss 2 | Freie Leitung |
Material Aussenmantel | PVC |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Kodierung | M12: D-Standard |
Beständigkeiten |
|
Länge m | 10 |
Industrial Ethernet Systeme | PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP |
PROFINET Typ | B |
Länge | 10.00 |
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC |
halogenfrei | Nein |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4200 |