IE-PNB-5-RJ45-7-Y-2-22-7-RJ45

IE-PNB-5-RJ45-7-Y-2-22-7-RJ45

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2173139

Spezifikationen

Kabeltyp ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
halogenfrei Nein
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -40°C...+70°C

Downloads

Datenblatt (252.0 KB)

Download

Datenblatt (202.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?