IEC Fuse 10x38 gG 400V/32A I Z213600

IEC Fuse 10x38 gG 400V/32A I Z213600

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FR10GG40V32I

Spezifikationen

Sicherungsgrösse 10 x 38
Bemessungsstrom 32 A
Betriebsklasse / Charakteristik gG
Nennspannung 400 VAC
Anzeigesystemtyp mit Kennmelder
mit Kennmelder Nein
mit Schlagbolzen Nein
gG Ja
aM Nein
Normierung EN 60269-1, - 2-1
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (255.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?