IEC Fuse 22x58 gG 500V/125A P H218208

IEC Fuse 22x58 gG 500V/125A P H218208

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage

Frühere Nr. (ancien No): FR22GG40V125P --------------------------------------

Art-Nr FR22GG50V125P

Spezifikationen

Sicherungsgrösse 22 x 58
Betriebsklasse / Charakteristik gG
Nennspannung 500 VAC
Anzeigesystemtyp mit Schlagbolzen
mit Kennmelder Nein
mit Schlagbolzen Nein
gG Ja
aM Nein
Normierung EN 60269-1, - 2-1
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (255.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?