INOX KABELBINDER 8.0X1050MM AISI 316

INOX KABELBINDER 8.0X1050MM AISI 316

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601111050

Spezifikationen

Abmessung mm 8,0 x 1050
Verpackungseinheit 25
Temperaturbereich -80°C...+540°C
Normierung UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Edelstahl AISI 316
Neuheit Nein
Zolltarif 8310.0000

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?