INOX KABELBINDER 8.0X840MM AISI 316

INOX KABELBINDER 8.0X840MM AISI 316

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601110840

Spezifikationen

Abmessung mm 8,0 x 840
Verpackungseinheit 50
Temperaturbereich -80°C...+540°C
Normierung UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Edelstahl AISI 316
Zolltarif 8310.0000

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?