JE-LiYCY...BD 20x2x0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0034210 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderkennzeichnung | VDE 0815 |
Aderzahl | 20x2x |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aussendurchmesser mm | 15.10 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 225V |
halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | JE-LiYCY…BD |
Zolltarif | 8544.4900 |