JE-Y(ST)Y...BD 12x2x0,8

JE-Y(ST)Y...BD 12x2x0,8

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0034193

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,80
Aderzahl 12x2x
Aderkennzeichnung VDE 0815
Mantelfarbe kieselgrau
Aussendurchmesser mm 13.00
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung Aluverbundfolie
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 70
Bauform Kabel rund
Nennspannung 225V
halogenfrei Nein
Kabeltyp JE-Y(ST)Y…BD
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?