LiFY 1X0,75 GNYE

LiFY 1X0,75 GNYE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4560017S

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Farbe grün/gelb
Aussendurchmesser mm 2.50
Nennspannung 300/500V
HAR Nein
Spule Nein
Fass Nein
Hochflexibel Ja
Litzenaufbau Superfeinstdrähtige Litzen aus blanken verseilten Cu-Drähten Class 6 (0,25 + 0,75: Spalte 7 / 1,00 - 10,00: Spalte 6)
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Temperaturbereich -15°C...+70°C
Nennspannung bis 1,00mm² 300/500V - ab 1,50mm² 450/750V
Normierung In Anlehnung an VDE 0812, 0250-1
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -15°C...+70°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -15
  • 70
Litzentyp LiFY
Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • Messlitzen / Kupfer-Erdungsseile
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (56.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?