NH-Fuse 000 690VAC/250DV/4A gG F228441

NH-Fuse 000 690VAC/250DV/4A gG F228441

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr NH000GG69V4

Spezifikationen

Grösse NH 000
I-Nenn (A) 4.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
Isolierte Grifflaschen Nein
gG Ja
aM Nein
Normierung Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (526.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?