NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x6 BK

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x6 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 3022676

Spezifikationen

Querschnitt mm² 6,00
Aussendurchmesser mm 9.50
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 1,8/3kV
HAR Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Kupferlitze
Aderisolation Aderisolation aus Gummimischung Typ 3GI3
Besonderheiten Äussere Umhüllung aus halogenfreie Polymermischung, Typ HM3
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Feste Verlegung: 6 x Ø
Temperaturbereich Bewegt: -5°C...+90°C
Fest verlegt: -25°C...+90°C
Nennspannung Uo/U: 1,8/3,0 kV
Prüfspannung 6000V
EVA Nein
Spule Nein
Fass Nein
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Temperaturbereich (feste Verlegung) -25°C...+90°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 90
Litzentyp NSHXAFÖ 1.8/3kV
Unterkategorie Litzen
  • Halogenfreie Litzen
  • Gummi Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.6000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?