NYY-O 2x10 RE 0,6/1kV

NYY-O 2x10 RE 0,6/1kV

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 15502223

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 17.00
Nennspannung 0,6/1kV
Litzenaufbau Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis
Adern Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm":
r = runde Leiterform;
s = sektorförmiger Leiter;
e = eindrähtiger Leiter;
m = mehrdrähtiger Leiter;
Besonderheiten Füllmischung über den Aderverband
Aussenmantel Aussenmantel auf PVC-Basis
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 50
Zertifizierung HAR
Kabeltyp NYY-J, NYY-O
Branche Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?