ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X10

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1062941

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Farbe schwarz
Farbe Innenmantel schwarz
Nennspannung 600V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Aussendurchmesser mm 9.70
HAR Nein
Spule Nein
Fass Nein
Hochflexibel Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC, schwarz
Besonderheit (3) Vliesbewicklung
Abschirmung Verzinntes Kupfer Abschirmgeflecht
Mantelisolation (6) Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø
Temperaturbereich bewegt: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+80°C (UL: +90°C)
Nennspannung 600/1000V - UL & CSA 600V
Prüfspannung 4000V
Normierung In Anlehnung an VDE 0250, 0285
Approbationen UL AWM Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Material Aussenmantel PVC
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) 0°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
  • Flammwidrig
Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download

Ersatzartikel

Sind Sie sich sicher?