ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X1,5

ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1026547

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Farbe schwarz
Aussendurchmesser mm 7.00
Nennspannung 1kV
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreiem TPE
Besonderheit Vliesband
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Mantelisolation Aussenmantel PUR, schwarz
Mindestbiegeradius bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø
Temperaturbereich Bewegt: -35°C...+80°C
Fest verlegt: -50°C...+80°C
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung 4000V
Verfahrweg max: bis 100m
Verfahrgeschwindigkeit: V max. 5 m/s
Beschleunigung: alpha max. 30m/s2
Approbationen UL/CSA AWM Style 11120, E192076
Adern Vliesband
Aussenmantel Aderisolation aus PUR, schwarz, halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig nach UL758 table 15.1, FT-2
PUR Ja
Paarverseilt Nein
300V Nein
300/500V Nein
1000V Nein
BUS Nein
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -35°C...+80°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -35
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 90 CP
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?