ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G185
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1026539 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 185,00 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Farbe Innenmantel | grün/gelb |
Nennspannung | 1kV |
Aussendurchmesser mm | 27.20 |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (Class 6) |
Aderisolation | Aderisolation aus TPE-Mischung |
Mantelisolation | Aussenmantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius | 7,5 x Ø |
Temperaturbereich | -35°C...+85°C |
Nennspannung | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -35°C...+80°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | ÖLFLEX CHAIN 90 P |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |