ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G300

ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G300

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1026543

Spezifikationen

Querschnitt mm² 300,00
Farbe schwarz
Farbe Innenmantel grün/gelb
Nennspannung 1kV
Aussendurchmesser mm 34.00
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (Class 6)
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Mantelisolation Aussenmantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius 7,5 x Ø
Temperaturbereich -35°C...+85°C
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -35°C...+80°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -35
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 90 P
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?