ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X1,5

ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1026514

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Farbe schwarz
Farbe Innenmantel schwarz
Nennspannung 1kV
Aussendurchmesser mm 6.30
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (Class 6)
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Mantelisolation (6) Aussenmantel aus Polyurethan (PUR), schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius 7,5 x Ø
Temperaturbereich -35°C...+85°C
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -35°C...+80°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -35
  • 80
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 90 P
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?