ÖLFLEX CRANE 5G1,5

ÖLFLEX CRANE 5G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 00390203

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 10.90
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 80
Anwendung (Fördertechnik) Krankabel
Kabeltyp ÖLFLEX CRANE
Beständigkeiten UV
Branche Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)
Unterkategorie Kabel
  • Gummikabel
  • Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download