ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0046208 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | rotbraun |
Aussendurchmesser mm | 8.20 |
Nennspannung | 300/500V |
Material Aussenmantel | Silikon |
Abschirmung | stahlarmiert |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX HEAT 180 GLS |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Unterkategorie Kabel | Wärmebeständige Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4995 |