ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3X2X0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0029653 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Aderzahl | 3x2x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 8.00 |
Nennspannung | UL 600V |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze, 0,14mm² - 0,5mm² aus verzinnten Cu-Drähten, darüber blank |
Aderisolation | Aderisolation aus TPE-Mischung |
Adern | Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt |
Besonderheiten | Gleitbewicklung PTFE |
Abschirmung |
Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten bei Versionen mit individuellem Paarschirm Schirmumlegung aus verzinnten Kupferdrähten, Version 12 G 1,5 und 18 G 1,5 mit Schirmgeflecht |
Aussenmantel | Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl. RAL 9005) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
Max Torsionswinkel: | max ±180°/m |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -40°C...+80°C Fest verlegt: -50°C...+80°C |
Nennspannung | IEC: bis 0,34mm² 250 Vss. - 0,50-2,50mm² Uo/U 300/500V - UL/CSA: bis 1,50mm² 600V - ab 2,50mm² 1000V |
Prüfspannung |
bis 0,34mm²: 1500 V ab 0,5mm²: 2000 V |
PUR | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | torsion |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |