ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X16+3G2,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 1133519 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 3x 16,00mm²+ 3G 2,50mm² |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Aussendurchmesser mm | 20.70 |
Bauform Kabel | rund |
Unterkategorie Kabel |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Zolltarif | 8544.4900 |