ÖLFLEX SERVO 728 CY (10x0,14+4x0,5)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1020101 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 10x 0,14mm²+ 4x 0,50mm² |
---|---|
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | grün |
Nennspannung | UL 300V |
Aussendurchmesser mm | 7.60 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Motorenhersteller | ÖLFLEX |
Kabeltyp | ÖLFLEX SERVO 728 CY |
Konfektioniert mit Stecker | Nein |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |