ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG)

ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 1023293

Spezifikationen

Hybridabmessung 4G 1,50mm²+ (2x 1,00mm²)+(2x 22AWG)
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe orange
Nennspannung UL 1kV
Aussendurchmesser mm 13.20
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 7DSL
Konfektioniert mit Stecker Nein
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download