ÖLFLEX TRAIN 340 600V 12x0,5

ÖLFLEX TRAIN 340 600V 12x0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 15340044

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 10.50
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX TRAIN 340
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -45°C...+120°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Nennspannung Uo/U: 0,6/1kV AC
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (390.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?