ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BK

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr 7027000

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 6.60
Nennspannung 60V
Litzenaufbau Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis
Adern Ader-Iden-Code nach ISO 4141-3
Aussenmantel Aussenmantel auf Spezial-PVC-Basis
Mindestbiegeradius 12 x Ø
Temperaturbereich Anwendungsbereich Klasse A
Fest verlegt: -40°C...+85°C
Nennspannung 60V
Prüfspannung 5 kV Effektivwert mind. 5 min.
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 85
Kabeltyp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY
Beständigkeiten UV
Branche Fahrzeugindustrie
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Kabel für die Fahrzeugindustrie
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download