ÖLFLEX TRUCK 470 P 4X1,5

ÖLFLEX TRUCK 470 P 4X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 7027038

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 7x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 7.50
Nennspannung 60V
Litzenaufbau Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis
Adern Ader-Iden-Code nach ISO 4141-3
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezialpolyurethan
Mindestbiegeradius 12 x Ø
Temperaturbereich Anwendungsbereich Klasse A
Fest verlegt: -40°C...+85°C
Nennspannung 60V
Prüfspannung 5 kV Effektivwert mind. 5 min.
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 85
Kabeltyp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Branche Fahrzeugindustrie
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Kabel für die Fahrzeugindustrie
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?