ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 YE

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 YE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4161010

Spezifikationen

Querschnitt mm² 25,00
AWG Grösse 4
Farbe gelb
Nennspannung 600V
Aussendurchmesser mm 10.10
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1
Besonderheit (3) Kabelbeschriftung bedruckt
Mindestbiegeradius fest verlegt: Aussen-Ø (AD) ≤ 8mm 4x AD, AD ≤ 12mm 5x AD, 12mm >6x AD
Temperaturbereich HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Nennspannung HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V
Prüfspannung 2500V
Approbationen UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp Multinorm Litzen 600V verzinnt
Unterkategorie Litzen UL/CSA Litzen
Bauform Kabel rund
CPR Brandklasse Eca
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?