Sicherung UL Class T / A6T 600VAC 20A

W200901J; UL/CSA; NICHT CE-KONFORM!

Sicherung UL Class T / A6T 600VAC 20A

W200901J; UL/CSA; NICHT CE-KONFORM!

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage

J

Art-Nr A6T25

Spezifikationen

gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?