SILVYN BRAID PA6 NW 12 10,0-14,0 / 500M

SILVYN BRAID PA6 NW 12 10,0-14,0 / 500M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 61721267

Spezifikationen

Nennweite 12
Verpackungseinheit M 500
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Temperaturbereich -55°C...+125°C
Zolltarif 7413.0000

Downloads

Datenblatt (79.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?