SILVYN BRAID PA6 NW 20 18,0-26,0 / 10M

SILVYN BRAID PA6 NW 20 18,0-26,0 / 10M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61721263

Spezifikationen

Nennweite 20
Verpackungseinheit M 10
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Temperaturbereich -55°C...+125°C
Zolltarif 7413.0000

Downloads

Datenblatt (79.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?